StarTech.com

Accoppiatore Audio per auricolare da 3,5mm a 3,5mm - F/F

Consente di unire due cavi audio stereo per ottenere un unico cavo più lungo

ID prodotto: GCAUD3535FF

  • Connettori placcati oro
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Connettore B 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 8 g [0.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 10 g [0.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Accoppiatore audio 3,5 mm a 3,5 mm - F/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore Prolunga cuffie mini Jack 3,5mm - Prolunga Cavo audio Casse Maschio/Femmina da 3,6m
MU12MF
Cavo adattatore Prolunga cuffie mini Jack 3,5mm - Prolunga Cavo audio Casse Maschio/Femmina da 3,6m

Aumenta la distanza tra PC e altoparlanti di un massimo di 3,6 m

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo audio stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 femmina RCA
MUMFRCA
Cavo audio stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 femmina RCA

Permette di collegare il computer o il dispositivo audio (iPod®, lettore MP3, ecc.) a un impianto stereo con cavi RCA standard

€ 1,99 IVA esclusa
€ 2,43 IVA inclusa
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
Cavo splitter stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 connettori femmina 3,5 mm

Consente di suddividere un singolo jack per cuffie e ottenere due ingressi

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa