StarTech.com

Cavo DisplayPort 1.2 di 1 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort™

ID prodotto: DISPL1M

  • Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
  • Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
  • Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
Ulteriori Informazioni
  • Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
  • Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
  • Connettore latching modellato con pressacavo
€ 15,99 EUR IVA esclusa
€ 19,51 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 20.9 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
OD cavo 7.3 mm [0.3 in]
Peso prodotto 85 g [3 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 97 g [3.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo latching DisplayPort 1.2 da 1m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo DisplayPort 1.2 di 0,5 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M
DISPL50CM
Cavo DisplayPort 1.2 di 0,5 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort™ con un minore ingombro

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 2 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M
DISPL2M
Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 2 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort™

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 3 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M
DISPL3M
Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 3 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort™

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Cavo DisplayPort 1.2 di 5m con scatto – DisplayPort 4k M/M
DISPL5M
Cavo DisplayPort 1.2 di 5m con scatto – DisplayPort 4k M/M

Consente di creare collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort a distanze maggiori

€ 37,99 IVA esclusa
€ 46,35 IVA inclusa