StarTech.com

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 3m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

ID prodotto: MDP2DPMM10

  • Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
  • Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
  • Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
Ulteriori Informazioni
  • Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
  • Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
  • Connettori placcati in oro
€ 14,99 EUR IVA esclusa
€ 18,29 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10%-85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 32 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 3 m [10 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [10 ft]
OD cavo 4.8 mm [0.2 in]
Peso prodotto 103.9 g [3.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 112.9 g [4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort™ 1.2 a DisplayPort da 3m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M
MDP2DPMM6
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k bianco da 1 m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k bianco da 2m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k bianco da 3m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
Cavo adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort 4 m - M/M
MDP2DPMM4M
Cavo adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort 4 m - M/M

Consente di collegare un computer dotato di interfaccia Mini DisplayPort a un monitor DisplayPort standard

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 90 cm - M/F
MDPEXT3
Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 90 cm - M/F

Crea collegamento di estensione ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di Mini DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 1,8m - M/F
MDPEXT6
Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 1,8m - M/F

Crea collegamento di estensione ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di Mini DisplayPort™

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Cavo adattatore video da Mini DisplayPort a DisplayPort 15 cm - M/F
MDP2DPMF6IN
Cavo adattatore video da Mini DisplayPort a DisplayPort 15 cm - M/F

Consente di collegare un monitor DisplayPort a una sorgente Mini DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
Cavo adattatore video DisplayPort a Mini DisplayPort M/F 15 cm

Consente di collegare un monitor dotato di Mini DisplayPort a una fonte con DisplayPort standard

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Convertitore adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort - M/F

Consente di collegare dispositivi dotati di Mini DisplayPort tramite cavo standard DisplayPort

€ 23,99 IVA esclusa
€ 29,27 IVA inclusa

Accessori