StarTech.com

Cavo adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort 4 m - M/M

Consente di collegare un computer dotato di interfaccia Mini DisplayPort a un monitor DisplayPort standard

ID prodotto: MDP2DPMM4M

  • Connettori Mini DisplayPort® e DisplayPort placcati in oro
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta velocità di trasferimento dati fino a 8,64 Gbps
  • PC and Mac® compatible
€ 22,99 EUR IVA esclusa
€ 28,05 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 32 AWG
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 4 m [13.1 ft]
Lunghezza prodotto 4 m [13.1 ft]
Peso prodotto 136 g [4.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 145 g [5.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort® a DisplayPort 4 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1m - M/M
MDP2DPMM1M
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 2m - M/M
MDP2DPMM2M
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 2m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa