StarTech.com

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k bianco da 1 m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

ID prodotto: MDP2DPMM1MW

  • Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
  • Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
  • Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
Ulteriori Informazioni
  • Colore: bianco
  • Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
  • Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
  • Connettori placcati in oro
€ 12,99 EUR IVA esclusa
€ 15,85 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Diametro filo 32 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 40 g [1.4 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 19.2 cm [7.6 in]
Peso spedizione (confezione) 50 g [1.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore bianco Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 1 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k bianco da 2m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k bianco da 3m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Convertitore adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort - M/F

Consente di collegare dispositivi dotati di Mini DisplayPort tramite cavo standard DisplayPort

€ 23,99 IVA esclusa
€ 29,27 IVA inclusa
Cavo adattatore video da Mini DisplayPort a DisplayPort 15 cm - M/F
MDP2DPMF6IN
Cavo adattatore video da Mini DisplayPort a DisplayPort 15 cm - M/F

Consente di collegare un monitor DisplayPort a una sorgente Mini DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
Cavo adattatore video DisplayPort a Mini DisplayPort M/F 15 cm

Consente di collegare un monitor dotato di Mini DisplayPort a una fonte con DisplayPort standard

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa