StarTech.com

Cavo Mini DisplayPort 1.2 - DisplayPort 4k da 1m M/M - Bianco

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i laptop e monitor dotati di Mini DisplayPort™

ID prodotto: MDPMM1MW

  • Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
  • Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
  • Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
Ulteriori Informazioni
  • Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
  • Colore: bianco
  • Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
  • Connettori placcati in oro
€ 15,99 EUR IVA esclusa
€ 19,51 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Diametro filo 32 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 43 g [1.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Peso spedizione (confezione) 43 g [1.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Mini DisplayPort 1.2 bianco 1 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Mini DisplayPort® Cable - M/M (White)
MDPMM2MW
Cavo Mini DisplayPort 1.2 - DisplayPort 4k da 2m M/M - Bianco

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i laptop e monitor dotati di Mini DisplayPort™

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Mini DisplayPort® Cable - M/M (White)
MDPMM3MW
Cavo Mini DisplayPort bianco 3 m - M/M

Consente il collegamento di un laptop dotato di Mini-Displayport® a un monitor Mini DisplayPort

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k bianco da 1 m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k bianco da 2m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k bianco da 3m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M
MDP2DPMM6
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVI
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort  a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
MDP2VGA
Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI
MDP2HDMI
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 1,8 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4K x 2K con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa