StarTech.com

Cavo DisplayPort 1.4 da 3m - Conforme VESA

Cavo Monitor DP | 8K@60hz | HBR3 | HDR | Garanzia a vita

ID prodotto: DP14MM3M

  • Deliver best in class 8K video content with a VESA® certified DisplayPort 1.4 cable
  • Experience superior DisplayPort video with resolutions of up to 7690 x 4320 at 60Hz with 4:4:4 chroma subsampling
  • Enjoy higher contrast ratios and vivid colors with High Dynamic Range (HDR) support
Ulteriori Informazioni
  • High quality 34 AWG construction offers a small outer diameter of 4.5mm for discreet installations
  • Garanzia a vita e affidabilità assicurata
€ 33,99 EUR IVA esclusa
€ 41,47 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe VW-1
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 270 g [9.5 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Peso spedizione (confezione) 100 g [3.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo DisplayPort

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo DisplayPort 1.4  da 1m - Conforme VESA
DP14MM1M
Cavo DisplayPort 1.4 da 1m - Conforme VESA

Cavo Monitor DP | 8K@60hz | HBR3 | HDR | Garanzia a vita

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Cavo DisplayPort 1.4 da 2m - Conforme VESA
DP14MM2M
Cavo DisplayPort 1.4 da 2m - Conforme VESA

Cavo Monitor DP | 8K@60hz | HBR3 | HDR | Garanzia a vita

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Cavo DisplayPort 1.4 da 5m - Conforme VESA
DP14MM5M
Cavo DisplayPort 1.4 da 5m - Conforme VESA

Cavo Monitor DP | 8K@60hz | HBR3 | HDR | Garanzia a vita

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa