StarTech.com

Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 1,8 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4K x 2K con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort

ID prodotto: DISPLPORT6L

  • Supporta risoluzioni elevate fino a 4K x 2K
  • Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
  • Certificazione DisplayPort (VESA)
Ulteriori Informazioni
  • Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
  • Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
  • Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
  • Connettore latching modellato con pressacavo
€ 15,99 EUR IVA esclusa
€ 19,51 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 20.9 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
OD cavo 6.5 mm [0.3 in]
Peso prodotto 135 g [4.8 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 132 g [4.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo DisplayPort™ 1.2 di 1,8 m con scatto - M/M

Certificazioni

Accessori