StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 10m - HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

ID prodotto: HDMM10M

  • Connettori HDMI® placcati in oro
  • Struttura di elevata qualità
  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
€ 71,99 EUR IVA esclusa
€ 87,83 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 24 AWG
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 10 m [32.8 ft]
Lunghezza prodotto 10 m [32.8 ft]
Peso prodotto 1.1 kg [2.4 lb]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.5 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità da 10 m - HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 15 m- HDMI - M/M
HDMM15M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 15 m- HDMI - M/M

Connessioni Ultra HD tra vari dispositivi HDMI a una distanza massima di 15 metri

€ 81,99 IVA esclusa
€ 100,03 IVA inclusa
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
Cavo HDMI ad alta velocità da 1 m con Ethernet - HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® con un minimo ingombro; supporta il canale dati Ethernet

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® con un minimo ingombro; supporta il canale dati Ethernet

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
Cavo HDMI ad alta velocità da 3 m con Ethernet - HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® con un minimo ingombro; supporta il canale dati Ethernet

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa