StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità da 5 m - Cavo Ultra HD 4k x 2k a parete CL3 bianco - HDMI a HDMI - M/M

Consente la creazione di installazioni di cavi HDMI Ultra HD a muro, per applicazioni che richiedono cavi di classe CL3

ID prodotto: HD3MM5MW

  • 2 connettori HDMI maschi
  • Classe cavo CL3
  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
  • Connettori HDMI placcati in oro
  • Struttura di elevata qualità
€ 20,99 EUR IVA esclusa
€ 25,61 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CL3
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Bianco
Diametro filo 30/32 AWG
Larghezza prodotto 20.5 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 5 m [16.4 ft]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
Peso prodotto 218 g [7.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 228 g [8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI ad alta velocità CL3 da 5 m colore bianco - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità da 1 m - Cavo Ultra HD 4k x 2k a parete CL3 bianco - HDMI a HDMI - M/M
HD3MM1MW
Cavo HDMI ad alta velocità da 1 m - Cavo Ultra HD 4k x 2k a parete CL3 bianco - HDMI a HDMI - M/M

Consente la creazione di installazioni di cavi HDMI Ultra HD a muro, per applicazioni che richiedono cavi di classe CL3

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità da 2 m - Cavo Ultra HD 4k x 2k a parete CL3 bianco - HDMI a HDMI - M/M
HD3MM2MW
Cavo HDMI ad alta velocità da 2 m - Cavo Ultra HD 4k x 2k a parete CL3 bianco - HDMI a HDMI - M/M

Consente la creazione di installazioni di cavi HDMI Ultra HD a muro, per applicazioni che richiedono cavi di classe CL3

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità da 3 m - Cavo Ultra HD 4k x 2k a parete CL3 bianco - HDMI a HDMI - M/M
HD3MM3MW
Cavo HDMI ad alta velocità da 3 m - Cavo Ultra HD 4k x 2k a parete CL3 bianco - HDMI a HDMI - M/M

Consente la creazione di installazioni di cavi HDMI Ultra HD a muro, per applicazioni che richiedono cavi di classe CL3

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità a parete CL3 bianco da 7 m - HDMI a HDMI - M/M
HD3MM7MW
Cavo HDMI ad alta velocità a parete CL3 bianco da 7 m - HDMI a HDMI - M/M

Consente la creazione di installazioni di cavi HDMI Ultra HD a muro, per applicazioni che richiedono cavi di classe CL3

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa