StarTech.com

Cavo HDMI ad alta Velocità con Ethernet da 1,8m - HDMI a HDMI mini - M/M

Consente il collegamento di uno smartphone o di un dispositivo portatile dotato di HDMI® Mini a una TV o display dotato di HDMI

ID prodotto: HDMIACMM6

  • Connettori placcati in oro HDMI®
  • Il connettore Mini HDMI offre un fattore di forma compatto, che facilita l’integrazione della tecnologia HDMI nei dispositivi portatili.
  • Progettato per prestazioni e facile portabilità
€ 10,99 EUR IVA esclusa
€ 13,41 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - Mini HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 69 g [2.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 78 g [2.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità 1,8 m con Ethernet - HDMI a Mini HDMI - M/M

Certificazioni

Accessori