StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 1,5m - HDMI - M/M

Consente collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità a una distanza di collegamento di 1,5 m

ID prodotto: HDMM150CM

  • 2 connettori HDMI maschi
  • Lunghezza del cavo di 1,5 m
  • Connettori HDMI placcati in oro
  • Struttura di elevata qualità
  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
€ 8,99 EUR IVA esclusa
€ 10,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 1.5 m [4.9 ft]
Lunghezza prodotto 1.5 m [4.9 ft]
Peso prodotto 108 g [3.8 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 117 g [4.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità da 1,5 m - HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 50cm- HDMI - M/M
HDMM50CM
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 50cm- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 1m- HDMI - M/M
HDMM1M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 1m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 2m- HDMI - M/M
HDMM2M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 2m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 3m- HDMI - M/M
HDMM3M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 3m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 5m- HDMI - M/M
HDMM5M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 5m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 7m- HDMI - M/M
HDMM7M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 7m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 10m - HDMI - M/M
HDMM10M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 10m - HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

€ 71,99 IVA esclusa
€ 87,83 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 15 m- HDMI - M/M
HDMM15M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 15 m- HDMI - M/M

Connessioni Ultra HD tra vari dispositivi HDMI a una distanza massima di 15 metri

€ 81,99 IVA esclusa
€ 100,03 IVA inclusa