StarTech.com

Cavo Micro HDMI a DVI-D 3 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dallo smartphone o da un altro dispositivo portatile dotato di Micro HDMI su un display DVI-D a una distanza massima di 3 m

ID prodotto: HDDDVIMM3M

  • 1 connettore maschio Micro HDMI
  • 1 connettore maschio DVI-D
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
Ulteriori Informazioni
  • Connettori saldati con pressacavo
  • Connettori placcati in oro
  • Supporta una risoluzione massima di 1920x1200
€ 18,99 EUR IVA esclusa
€ 23,17 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - Micro HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 160 g [5.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 36 mm [1.4 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 169 g [6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Micro HDMI® a DVI-D 3 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Micro HDMI a DVI-D 1 m - M/M
HDDDVIMM1M
Cavo Micro HDMI a DVI-D 1 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dallo smartphone o da un altro dispositivo portatile dotato di Micro HDMI su un display DVI-D a una distanza massima di 1 m

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Cavo Micro HDMI a DVI-D 2 m - M/M
HDDDVIMM2M
Cavo Micro HDMI a DVI-D 2 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dallo smartphone o da un altro dispositivo portatile dotato di Micro HDMI su un display DVI-D a una distanza massima di 2 m

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa