Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo Mini HDMI a DVI-D 1 m - M/M
Consente la visualizzazione di foto o video dalla fotocamera dotata di Mini HDMI o dal dispositivo mobile sul vostro display DVI-D fino a una distanza di 1 m
ID prodotto: HDCDVIMM1M
- 1 connettore Mini HDMI maschio
- 1 connettore maschio DVI-D
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Connettori saldati con pressacavo
- Connettori placcati in oro
- Supporta una risoluzione massima di 1920x1200
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo Mini HDMI® a DVI-D da 1 m HDCDVIMM1M permette di visualizzare immagini e video da una fotocamera o altro dispositivo portatile (tablet, laptop, ecc.) dotato di Mini HDMI su un display o proiettore dotato di DVI-D. In alternativa, al fine di incorporare l'audio nelle presentazioni video, è possibile utilizzare il nostro cavo audio stereo slim 3,5 mm da 1 m (MU3MMS).
Dotato di garanzia a vita, HDCDVIMM1M è progettato e realizzato per la massima durata garantendo al contempo prestazioni affidabili.
Il vantaggio StarTech.com
- Garantisce una connessione di alta qualità, con protezione dalla corrosione tramite contatti placcati in oro
- Assicura durature prestazioni video Mini HDMI a DVI prive di errori grazie all'utilizzo di connettori modellati con pressacavo
- Affidabilità garantita
Applicazioni
Permette di collegare la fotocamera o un altro dispositivo portatile (tablet, laptop, ecc.) dotato di Mini HDMI a un display o proiettore dotato di DVI-D
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V932986 | |
UPC Code | 065030853132 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Passivo | |
Placcatura connettori | Oro | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - Mini HDMI (19 pin) Maschio | |
Connettore B | 1 - DVI-D (19 pin) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Diametro filo | 30 AWG | |
Lunghezza cavo | 1 m [3.3 ft] | |
Lunghezza prodotto | 1 m [3.3 ft] | |
Peso prodotto | 110 g [3.9 oz] | |
Stile connettori | Dritto | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 113 g [4 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo Mini HDMI® a DVI-D 1 m - M/M |
Prodotti correlati
Cavo Mini HDMI a DVI-D 2 m - M/M
Consente la visualizzazione di foto o video dalla fotocamera dotata di Mini HDMI o dal dispositivo mobile sul vostro display DVI-D fino a una distanza di 2 m
Cavo Mini HDMI a DVI-D 3 m - M/M
Consente la visualizzazione di foto o video dalla fotocamera dotata di Mini HDMI o dal dispositivo mobile sul vostro display DVI-D fino a una distanza di 3 m
Cavo audio stereo slim 90 cm 3,5 mm - M/M
Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- HDCDVIMM1M_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI:
- DVI-A (a 17 pin).
- DVI-D Single Link (a 19 pin).
- DVI-D Dual Link (a 25 pin).
- DVI-I Single Link (a 23 pin).
- DVI-I Dual Link (a 29 pin).
I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.
Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.
I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.