StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k attivo a fibra ottica AOC da 30 m - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità fino a una distanza di 30 m senza perdita del segnale

ID prodotto: HDMM30MAO

  • Alimentazione tramite porte HDMI
  • Cavo in fibra ottica e rame
  • Immune da EMI/RFI
  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
€ 510,99 EUR IVA esclusa
€ 623,41 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 30 m [98.4 ft]
Lunghezza prodotto 30 m [98.4 ft]
Peso prodotto 1.1 kg [2.4 lb]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 81 mm [3.2 in]
Package Length 26.2 cm [10.3 in]
Package Width 26.1 cm [10.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.4 kg [3 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità ottico attivo da 30 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 attivo da 10 m - HDMI a HDMI - M/M
HDMM10MA
Cavo HDMI ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 attivo da 10 m - HDMI a HDMI - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità fino a una distanza di 10 m senza perdita del segnale

€ 71,99 IVA esclusa
€ 87,83 IVA inclusa
Cavo HDMI attivo ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 da 15 m - HDMI a HDMI - M/M
HDMM15MA
Cavo HDMI attivo ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 da 15 m - HDMI a HDMI - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità fino a una distanza di 15 m senza perdita del segnale

€ 98,99 IVA esclusa
€ 120,77 IVA inclusa