StarTech.com

Cavo passivo da Micro USB a HDMI MHL da 3 m

Consente il collegamento di dispositivi audio/video mobili MHL a display HDTV dotati di MHL

ID prodotto: MHDPMM3M

  • 1 connettore maschio micro USB ‘B’
  • 1 connettore maschio HDMI
  • Uscita video di 1080 p
  • Audio digitale supportato
Ulteriori Informazioni
  • Controllo da remoto della TV mediante il dispositivo mobile per HDTV con supporto CEC
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
€ 12,99 EUR IVA esclusa
€ 15,85 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1080p a 60 Hz
Specifiche audio Audio surround 7.1
Video Revision MHL 2.0
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/30 AWG
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 124 g [4.4 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 132 g [4.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo passivo MHL da 3 m

Certificazioni