StarTech.com

Cavo Premium HDMI ad alta velocità con Ethernet - 4K 60hz - 7m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

ID prodotto: HDMM7MP

  • Certificazione Premium HDMI
  • Supporta tutte le specifiche HDMI 2.0
  • Supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
Ulteriori Informazioni
  • Supporta una larghezza di banda fino a 18 Gbps
  • Supporta HDR (High Dynamic Range) per rapporto di contrasto e precisione cromatica maggiori.
  • Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
  • Supporta rapporti d’aspetto formato cinema da 21:9
  • Fornisce doppi flussi video a un singolo display
  • Supporta il video 3D
  • Fornisce audio multi-stream a più utenti (fino a 4)
  • Supporta la colorimetria BT.2020
  • Supporta le funzioni Consumer Electronics Control (CEC)
  • Retrocompatibile con le versioni precedenti di HDMI
€ 48,99 EUR IVA esclusa
€ 59,77 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Specifiche audio Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24 AWG
Lunghezza cavo 7 m [23 ft]
Lunghezza prodotto 7 m [23 ft]
Peso prodotto 0.9 g [0 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 88 g [3.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità Premium con Ethernet - 4K 60Hz - 0,5 m
HDMM50CMP
Cavo HDMI ad alta velocità Premium con Ethernet - 4K 60Hz - 0,5 m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 1m
HDMM1MP
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 1m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 2m
HDMM2MP
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 3m
HDMM3MP
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Cavo Premium HDMI ad alta velocità con Ethernet - 4K 60hz - 5m
HDMM5MP
Cavo Premium HDMI ad alta velocità con Ethernet - 4K 60hz - 5m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa