StarTech.com

Cavo premium HDMI ad alta velocità con Ethernet da 2 m - 4K 60 Hz

Cavo HDMI resistente | Fibra aramidica rinforzata | Protezione EMI | Cavo TPE

ID prodotto: RHDMM2MP

  • Cavo HDMI certificato per il collegamento dei monitor progettato per resistere all'uso quotidiano
  • La fibra aramidica del Kevlar rinforza questa questo robusto cavo HDMI assicurando una resistenza alla trazione 5 volte superiore a quella dell'acciaio
  • Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°
Ulteriori Informazioni
  • Dotato di una morbida guaina in TPE, questo cavo HDMI da 2 metri assicura la massima flessibilità nei collegamenti
  • Supporta tutte le specifiche HDMI 2.0 per una piacevole esperienza di visione
€ 21,99 EUR IVA esclusa
€ 26,83 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Specifiche audio Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7.000
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 17.000
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 56.000
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 205.000
Package Length 150.000
Package Width 20.000
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI

Certificazioni