StarTech.com

Adattatore Cavo Passivo da 3m a 11 pin da micro USB a HDMI MHL per Samsung

Permette di collegare uno smartphone o tablet MHL Samsung da 11 pin a un display HDTV dotato di MHL

ID prodotto: MHD11PMM3M

  • Uscita video di 1080 p
  • Audio digitale supportato
  • Controllo da remoto della TV mediante il dispositivo mobile per HDTV con supporto CEC
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
€ 14,99 EUR IVA esclusa
€ 18,29 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il cavo Micro USB a 11 pin a HDMI passivo MHD11PMM3M da 3 m permette di collegare uno smartpone Samsung dotato di MHL (S3, S4, S5, Note 2, Note 3) o un tablet (Galaxy Tab® Pro 8.4 e 10.1) al display di un HDTV, monitor o proiettore dotato di MHL.

Questo resistente cavo offre una semplice soluzione plug-and-play per la visualizzazione di contenuti (per es. foto, audio e video) da un dispositivo portatile Samsung su un display o un impianto di home entertainment di grandi dimensioni.

Offrendo qualità e convenienza, questo cavo MHL da 11 pin supporta una risoluzione video da 1080p e un output audio digitale a 7.1 canali, inoltre ricarica il dispositivo mobile quando si trova in modalità MHL ed è collegato a un display dotato di MHL.

MHD11PMM3M è dotato della garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.

Nota: poiché si tratta di un cavo passivo, il dispositivo mobile così come il display HDTV, il monitor, il proiettore e così via devono essere dotati di MHL. Consultare il manuale d'uso dei dispositivi o visitare il sito web del consorzio MHL per un elenco dei prodotti dotati di MHL. Questo articolo non funziona con dispositivi con un connettore MHL a 5 pin come, ad esempio, Samsung S2.
 

Il vantaggio StarTech.com

  • Offre contenuti da dispositivi mobili su uno schermo di grandi dimensioni
  • La ricarica simultanea consente di risparmiare tempo ed evitare problemi
  • Affidabilità garantita

Applicazioni

Consente il collegamento di un dispositivo Samsung (S3, S4, S5, Note 2, Note 3) dotato di MHL™ (link ad alta definizione per dispositivi portatili) a un televisore, monitor o proiettore dotati di MHL mediante HDMI

Consente la visualizzazione di video con l'audio di supporto o la condivisione di fotografie su un display con MHL dotato di HDMI di grandi dimensioni

Ricarica un dispositivo mobile Micro USB a 11 pin mentre è collegato a un display dotato di MHL

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - MHL™ (11 pin, Mobile High-Definition Link) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7 mm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/30 AWG
Larghezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 87 g [3.1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 94 g [3.3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo MHL™ passivo Micro USB 11 pin a HDMI® 3 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Micro USB 5 pin a MHL 11 pin per Samsung
S3MHADAP
Adattatore Micro USB 5 pin a MHL 11 pin per Samsung

Consente il collegamento di dispositivi audio/video mobili MHL a 11 pin a display HDTV dotati di MHL

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa