Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comQuadro per prese 0,5U Cat5e a 24 porte - Quadro per prese RJ45 110 Cat 5e Ethernet per montaggio a rack
Consente di organizzare fino a 24 cavi patch Cat5e, utilizzando solo 0.5U di spazio rack
ID prodotto: PANELHU24
- Alloggiamento in plastica ad alta resistenza, ritardante di fiamma UL 94V-0
- Soddisfa e supera i requisiti delle specifiche ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 ed EN 50173-1
- Collettori doppi IDC posti a 180° rispetto alle porte RJ45, terminati utilizzando un utensile di punzonatura del tipo 110
- Codifica a colori per installazioni T568A e T568B
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il quadro per prese Cat5e PANELHU24 per montaggio a rack comprende 24 porte in un quadro 0,5U e rappresenta una soluzione ideale per le installazioni di dimensioni ridotte.
Con codifica a colori per cablaggi T568A e T568B, questo quadro per prese di rete fornisce la soluzione ideale per qualsiasi applicazione vocale o LAN e offre connettore doppio IDC. Per maggiore comodità il numero della porta è chiaramente contrassegnato sulla parte anteriore di ogni porta RJ45 assicurando così un modo semplice e rapido per individuare la disposizione dei cavi.
Realizzato per una lunga durata esclusivamente con materiali di prima qualità, questo quadro per prese Ethernet a 24 porte è dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com.
Il vantaggio StarTech.com
- Consente di organizzare fino a 24 cavi patch Cat5e, utilizzando solo 0,5U di spazio rack
- La chiara numerazione sulla parte anteriore di ogni porta RJ45 semplifica l'identificazione dei cavi
- Con garanzia StarTech.com di 2 anni
Applicazioni
Per installazioni in rack/armadi da 19”
Adatto per applicazioni che utilizzano cavi a stato solido da 0,34 a 0,14 mm2 e cavi di rete standard
Applicazioni 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet
Applicazioni vocali, video e di altro tipo
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V932060 | |
UPC Code | 065030847988 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Contatto IDC: lega con spessore di 0,8 mm, placcatura in stagno su nichel Contatto jack: bronzo fosforoso, oro su nichel | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | -10~50° | |
Umidità | 10~65% | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Lunghezza prodotto | 482 mm [19 in] | |
Peso prodotto | 0.4 kg [0.9 lb] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.5 kg [1.1 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Quadro per prese 110 Cat5e a 24 porte montabile a rack 1/2U | |
Viti M5 | ||
Viti M6 | ||
Fascette di serraggio | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- PANELHU24_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.