StarTech.com

Patch Panel Cat 6 a 24 porte 1U - Pannello di cablaggio per rete Cat6

Questo pannello di cablaggio Consente di organizzare fino a 24 cavi patch Cat6

ID prodotto: C6PANEL24

  • Codifica a colori per installazioni T568A e T568B
  • Terminati utilizzando un utensile di punzonatura del tipo 110
  • Supporta cavi Cat5e e Cat6
Ulteriori Informazioni
  • Superfici di marcatura scrivibili e cancellabili per ogni porta
  • Conforme alla specifica ANSI/TIA-568-C.2 categoria 6, ISO/IEC11801 ed EN50173-1
€ 72,99 EUR IVA esclusa
€ 89,05 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Note/requisiti speciali
Nota Contatto IDC: bronzo fosforoso con placcatura in stagno
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10~60°
Umidità 10~65%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 48.3 cm [19 in]
Lunghezza prodotto 34 mm [1.3 in]
Peso prodotto 581 g [20.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 49 cm [19.3 in]
Package Width 55 mm [2.2 in]
Peso spedizione (confezione) 678 g [23.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Quadro per prese 110 Cat 6 montabile a rack 1U 24 porte
4 - Viti M6
4 - Viti M5

Certificazioni