StarTech.com

Accoppiatore di rete jack Keystone RJ45 Cat 6 bianco - F/F

Consente di unire due cavi patch Cat6 per ottenere un unico cavo più lungo

ID prodotto: C6KEYCOUPLWH

  • L'accoppiatore Cat6 presenta un alloggiamento in plastica ad alta resistenza, ritardante di fiamma (UL 94V0)
€ 7,99 EUR IVA esclusa
€ 9,75 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - RJ-45 Femmina
Connettore B 1 - RJ-45 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Bianco
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza prodotto 0 cm [0 in]
Peso prodotto 4 g [0.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 6 g [0.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Accoppiatore di rete jack Keystone RJ45 Cat 6 bianco - F/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Accoppiatore di rete jack Keystone RJ45 Cat 6 - F/F
C6KEYCOUPLER
Accoppiatore di rete jack Keystone RJ45 Cat 6 - F/F

Consente di unire due cavi patch Cat6 per ottenere un unico cavo più lungo

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa