StarTech.com

Cavo europeo di alimentazione con 2 terminali per PC 1,8 m

Consente l'alimentazione del PC da una presa di corrente europea con messa a terra

ID prodotto: PXT101EUR

  • 1 spina di alimentazione EU CEE 7/7 (Schuko)
  • 1 connettore IEC 320 C13
  • Progettato per 250 V a 10 A
  • Conforme a VDE, RoHS
€ 6,99 EUR IVA esclusa
€ 8,53 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo cavo SVT
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore CEE 7/7 (europeo) Presa
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13
Alimentazione
Corrente ingresso 10 A
Tensione ingresso 250 AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 0.75mm2
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 188 g [6.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 12.6 cm [5 in]
Package Width 36 mm [1.4 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo europeo di alimentazione con 2 terminali per PC 1,8 m

Certificazioni