StarTech.com

Cavo di alimentazione standard - Prolunga di rete da 1,8m - C14 a C13

Consente di prolungare di 1,8 m i collegamenti del cavo di alimentazione

ID prodotto: PXT100

  • Collegamento di alimentazione IEC-320-C14 (maschio) a IEC-320-C13 (femmina)
  • Progettato per 125V a 10A
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C14
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13
Note/requisiti speciali
Nota UL Listed
Alimentazione
Corrente ingresso 10 A
Tensione ingresso 125 AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Diametro filo 18 AWG
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 148 g [5.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 157 g [5.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Prolunga del cavo di alimentazione per computer standard da 1,8 m - C14 a C13

Certificazioni