StarTech.com

Cavo di alimentazione standard PC EU a V7 - Cavo di Rete PC IEC a C7 1m

Consente l'alimentazione del laptop da una presa di corrente europea

ID prodotto: PXTNB2SEU1M

  • Progettato per 250 V a 2,5 A
  • Conforme a VDE, RoHS
  • Connettori completamente modellati con pressacavo
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 2
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore CEE 7/16 (spina europea) Presa
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C7 (non polarizzato)
Alimentazione
Corrente ingresso 2.5 A
Tensione ingresso 250 AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 0.75mm2
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 57 g [2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 65 g [2.3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione standard 1 m per laptop - EU a C7

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di alimentazione standard 2 m per laptop - EU a C7
PXT101NBEU
Cavo di alimentazione standard 2 m per laptop - EU a C7

Soluzione cavo dinamica per alimentare un computer laptop

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa