StarTech.com

Cavo adattatore di alimentazione da SATA a LP4

Consente di alimentare un Hard Disk IDE tramite connessione SATA

ID prodotto: LP4SATAFM

  • Compatibile con tutti i dischi rigidi IDE
  • Facile da installare
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Connettore B 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Temperatura di conservazione 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Umidità 40%-60%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 31.5 mm [1.2 in]
Lunghezza prodotto 36.5 mm [1.4 in]
Peso prodotto 8.5 g [0.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0.6 mm [0 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 219.5 mm [8.6 in]
Peso spedizione (confezione) 12.5 g [0.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore di alimentazione da SATA a LP4

Certificazioni