Categorie
- Prodotti Nuovi
- Docking station per laptop
- Adattatori video e per display
- Prodotti audio-video
- Cavi
- Gestione server
- Accessori per disco rigido
- Schede e periferiche aggiuntive
- Prodotti IO per installazione reti
- SFP
- Montaggio del display
- Serrature per computer laptop
- Pezzi per computer
Navigare Per
Cavo di alimentazione SATA - Cavo Sdoppiatore Y di Alimentazione SATA - Connettore alimentazione splitter SATA M/F da 15 cm
Consente di aggiungere un ulteriore ingresso SATA all'alimentazione
ID prodotto: PYO2SATA
- 1x spina SATA a 2x prese SATA
Applicazioni
- Un modo conveniente di aggiungere connettori di alimentazione all'alimentatore
Il vantaggio StarTech.com
- Consente la connessione di due dischi SATA in un unico alimentatore SATA
- Facile da installare e utilizzare
- Con garanzia a vita StarTech.com
Codici articolo:
Ingram Micro Italy
V931384
Tech Data - Italy
4428781
UPC Code
065030835473
Specifiche tecniche
| Garanzia | ||
|---|---|---|
| Garanzia | Lifetime | |
| Hardware | ||
| Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
| Connettore/i | ||
| Connettore A | 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa | |
| Connettore B | 2 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa | |
| Caratteristiche fisiche | ||
| Lunghezza cavo | 152.4 mm [6 in] | |
| Lunghezza prodotto | 152.4 mm [6 in] | |
| Peso prodotto | 21 g [0.7 oz] | |
| Informazioni confezione | ||
| Package Height | 10 mm [0.4 in] | |
| Package Length | 22.5 cm [8.9 in] | |
| Package Width | 12.5 cm [4.9 in] | |
| Peso spedizione (confezione) | 26 g [0.9 oz] | |
| Quantità confezione | 1 | |
| Contenuto della confezione | ||
| Incluso nella confezione | 1 - Adattatore cavo splitter Y di alimentazione SATA 15 cm - M/F | |
Prodotti correlati
Cavo adattatore LP4 di alimentazione a Y, 2 x SATA, 30 cm
Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4
Adattatore splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA latching da 30 cm - 4 pin a dual SATA
Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4
Adattatore cavo splitter Y di alimentazione SATA tipo latch 15 cm - M/F
Consente di aggiungere una presa di corrente SATA aggiuntiva all'alimentatore del PC
Splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA Latching ad angolare destro 30 cm- Cavo 4 Pin a Dual SATA
Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4
Cavo splitter Y alimentazione LP4 a 2x LP4 M/F
Consente di collegare 2 periferiche LP4 (CD/DVD-ROM ecc...) a un unico connettore LP4
Cavo di alimentazione SATA - Cavo Sdoppiatore Y di Alimentazione SATA - Connettore alimentazione splitter SATA M/F da 15 cm
Consente di aggiungere un ulteriore ingresso SATA all'alimentazione
Adattatore di alimentazione SATA a LP4, 15 cm - F/M
Consente di collegare un Hard Disk IDE a un connettore di alimentazione Serial ATA
Adattatore di alimentazione SATA a LP4, 30 cm - F/M
Consente l'alimentazione di un dispositivo LP4 mediante il collegamento dell'alimentazione SATA all'alimentatore del computer
Cavo adattatore di alimentazione da SATA a LP4
Consente di alimentare un Hard Disk IDE tramite connessione SATA
Adattatore cavo di alimentazione Molex a SATA con angolare sinistro 4 pin 15 cm
Consente di alimentare un disco rigido SATA tramite un collegamento di alimentazione LP4 tradizionale
Accessori
Cavo estensione di alimentazione SATA 15 pin 20 cm
Consente di estendere il collegamento di alimentazione SATA fino a 20 cm
Cavo estensione di alimentazione SATA 15 pin 30 cm
Consente di estendere un collegamento di alimentazione SATA fino a 30 cm
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
PYO2SATA_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.





