StarTech.com

Adattatore cavo splitter Y di alimentazione SATA tipo latch 15 cm - M/F

Consente di aggiungere una presa di corrente SATA aggiuntiva all'alimentatore del PC

ID prodotto: PYO2LSATA

  • 1 spina di alimentazione SATA
  • 2 connettori di alimentazione SATA
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Connettore B 2 - Alimentazione SATA (15 pin) Latch Presa
Caratteristiche fisiche
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 30 g [1.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore cavo splitter Y di alimentazione SATA tipo latch 15 cm - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di alimentazione SATA - Cavo Sdoppiatore Y di Alimentazione SATA - Connettore alimentazione splitter SATA M/F da 15 cm
€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa