StarTech.com

Adattatore splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA latching da 30 cm - 4 pin a dual SATA

Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4

ID prodotto: PYO2LP4LSATA

  • 1 connettore di alimentazione (LP4)
  • 2 connettori di alimentazione SATA latching
  • Lunghezza del cavo di 30 cm
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Connettore B 2 - Alimentazione SATA (15 pin) Latch Presa
Ambientale
Temperatura d'esercizio -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Umidità 45~65%
Caratteristiche fisiche
Diametro filo 20 AWG
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 304.8 mm [12 in]
Peso prodotto 28 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 15.8 cm [6.2 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Peso spedizione (confezione) 32 g [1.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA latching, 30 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore LP4 di alimentazione a Y, 2 x SATA, 30 cm
PYO2LP4SATA
Cavo adattatore LP4 di alimentazione a Y, 2 x SATA, 30 cm

Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA Latching ad angolare destro 30 cm- Cavo 4 Pin a Dual SATA
PYO2LP4LSATR
Splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA Latching ad angolare destro 30 cm- Cavo 4 Pin a Dual SATA

Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore di alimentazione a SATA 4 - Connettore interno alimentazione SATA a 4 pin da 15 cm
SATAPOWADAP
Cavo Adattatore di alimentazione a SATA 4 - Connettore interno alimentazione SATA a 4 pin da 15 cm

Consente di alimentare un Hard Disk Serial ATA tramite una connessione di alimentazione tradizionale LP44

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa