StarTech.com

Cavo alimentazione Scheda video PCI Express - cavo Adattatore ATI e NVidia PCIe da 6 pin a 8 pin

Consente di collegare l'alimentazione PCI Express a 6 pin standard all'alimentazione di schede video ATI e NVidia a 8 pin

ID prodotto: PCIEX68ADAP

  • 1 connettore di alimentazione PCIe femmina a 6 pin
  • 1 connettore di alimentazione PCIe maschio a 8 pin
€ 6,99 EUR IVA esclusa
€ 8,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore PCI Express (6 pin, v 1.x) Femmina
Connettore B 1 - Alimentatore PCI Express (8 pin, v 2.x) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Giallo
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza prodotto 155 mm [6.1 in]
Peso prodotto 14 g [0.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 19 g [0.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione Cavo adattatore di alimentazione PCI Express da 6 pin a 8 pin

Certificazioni