StarTech.com

Cavo di Alimentazione ATX 2.01 a 24 pin da 20cm

Consente di prolungare la lunghezza del collegamento dell’alimentatore ATX di 20 cm

ID prodotto: ATX24POWEXT

  • Lunghezza del cavo di ca. 20 cm
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore ATX (24 pin, v 2.x) Presa
Connettore B 1 - Alimentatore ATX (24 pin, v 2.x) Presa
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 50°C
Temperatura di conservazione -20 to 70°C
Umidità Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C
Caratteristiche fisiche
Lunghezza cavo 203.2 mm [8 in]
Lunghezza prodotto 203.2 mm [8 in]
Peso prodotto 76 g [2.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 81 g [2.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione Cavo di prolunga di alimentazione ATX 2.01 24 pin da 20 cm

Certificazioni