StarTech.com

Adattatore Seriale a 2 porte DB9 RS422 / RS485 con collegamento a morsettiera

Converte un connettore seriale maschio DB 9 RS-422 o RS-485 in un connettore per blocco terminale

ID prodotto: DB92422

  • Converte una porta RS422/485 DB9 (maschio) in una morsettiera a 5 pin
  • Supporta le modalità RS422, RS485 (a quattro fili) e RS485 (a due fili)
  • Supporta morsettiere da 3,5 mm con 5 pin
Ulteriori Informazioni
  • Supporta segnale di messa a terra su morsettiera
  • Conforme agli standard industriali relativi ai cablaggi avvitabili
€ 13,99 EUR IVA esclusa
€ 17,07 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Blocco terminale (5 fili)
1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 0~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15.4 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 34.2 mm [1.3 in]
Lunghezza prodotto 48.9 mm [1.9 in]
Peso prodotto 23 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 53 g [1.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Da DB9 femmina a morsettiera

Certificazioni

Prodotti correlati

Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Adattatore seriale 1 porta USB a RS-422/RS-485 in metallo per industria con isolamento

Consente di aggiungere una porta seriale R422/485 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB

€ 134,99 IVA esclusa
€ 164,69 IVA inclusa
Cavo adattatore seriale professionale USB RS422/485 da 1,80 m con interfaccia COM
ICUSB422
Cavo adattatore seriale professionale USB RS422/485 da 1,80 m con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-422/485 al sistema, tramite connessione USB. Dotato d'interfaccia COM

€ 62,99 IVA esclusa
€ 76,85 IVA inclusa