StarTech.com

Adattatore Ethernet Gigabit Cat6 a trasversale

Consente di convertire il cavo Ethernet Cat6 in un cavo Crossover Gigabit.

ID prodotto: C6CROSSOVER

  • 1 connettore femmina RJ45
  • 1 connettore maschio RJ45
€ 8,99 EUR IVA esclusa
€ 10,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 8
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - RJ-45 Femmina
Connettore B 1 - RJ-45 Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Rosso
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Peso prodotto 12 g [0.4 oz]
Tipo di conduttore Rame intrecciato
Informazioni confezione
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 14 g [0.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Ethernet Gigabit Cat6 a trasversale

Certificazioni