StarTech.com

Connettore Modulare intrecciato RJ45 Cat6 - Confezione da 50 unità

ID prodotto: CRJ45C6STR50

  • Consente di terminare facilmente il cavo Cat 6 esattamente alla lunghezza desiderata
  • Progettata per tutti i cavi patch Cat 6
€ 33,99 EUR IVA esclusa
€ 41,47 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - RJ-45 Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Chiaro
Peso prodotto 72 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 77 g [2.7 oz]
Quantità confezione 50
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Connettore Modulare RJ45 Cat6 - Confezione da 50 unità

Certificazioni