StarTech.com

Cavo rollover/console Cisco 1,8 m - Ethernet RJ45 M/M

Consente di collegare un computer a un router Cisco®, server o dispositivi IP

ID prodotto: ROLLOVERMM6

  • Design portatile
  • Facile da installare e utilizzare
€ 6,99 EUR IVA esclusa
€ 8,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 8
Tipo cavo Piatto modellato
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - RJ-45 Maschio
Connettore B 1 - RJ-45 Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.3 cm [2.1 in]
Colore Blu
Diametro filo 26 AWG
Larghezza prodotto 53 mm [2.1 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.9 m [6.1 ft]
Peso prodotto 50 g [1.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 55 g [1.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo rollover/console Cisco 1,8 m - Ethernet RJ45 M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore cavo console Cisco per cavo Ethernet RJ45 M/F
ROLLOVER
Adattatore cavo console Cisco per cavo Ethernet RJ45 M/F

Consente di convertire il cavo Ethernet RJ45 in un cavo console Cisco

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo gestione console router Cisco RJ45 a DB9 da 1,8m Maschio/Femmina
DB9CONCABL6
Cavo gestione console router Cisco RJ45 a DB9 da 1,8m Maschio/Femmina

Permette il collegamento della porta seriale del computer alla porta della console RJ45 sul router Cisco

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa