StarTech.com

Adattatore mouse da PS/2 a USB di ricambio - F/M

Consente di collegare un mouse PS/2 a una porta USB

ID prodotto: GC46MF

€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 50 mm [2 in]
Peso prodotto 10 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 12 g [0.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Mouse PS/2 di sostituzione con adattatore USB - F/M

Certificazioni