×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Cavo seriale Null Modem DB9 a DB25 incrociato Cross Wired da 3m - F/M
Permette di collegare dispositivi seriali e trasferire i file
ID prodotto: SCNM925FM
- La schermatura di alta qualità impedisce le interferenze elettromagnetiche
- Connettori saldati con pressacavo
Panoramica
Il cavo seriale/null modem incrociato da 3 m SCNM925FM prevede un connettore DB9 femmina e uno DB25 maschio, che permettono di connettere un dispositivo seriale a 9 pin a una porta seriale a 25 pin oppure di trasferire file da un PC all'altro tramite connessione seriale.
Progettato per offrire una soluzione affidabile e di lunga durata, il cavo null modem/seriale è coperto dalla garanzia StarTech.com a vita.
Il vantaggio StarTech.com
- Permette di mantenere connessioni seriali affidabili, libere da interferenze elettromagnetiche
- Affidabilità garantita
Applicazioni
Per connettere una stampante seriale a una porta seriale a 9 pin
Utilizzabile per trasferimenti di file da PC a PC
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V930332 | |
Tech Data - Italy | 4428157 | |
UPC Code | 065030771290 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina | |
Connettore B | 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 15.000 | |
Colore | Grigio | |
Larghezza prodotto | 33.300 | |
Lunghezza cavo | 3 m [10 ft] | |
Lunghezza prodotto | 3 m [10 ft] | |
Peso prodotto | 170 g [6 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 175 g [6.2 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo seriale null modem 3 m 9-25 F/M |
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
SCNM925FM_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.