×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponibile
Cavo null modem seriale 3 m DB9 RS-232 - F/M
Consente di trasferire file tramite connessione seriale
ID prodotto: SCNM9FM
- Connettori DB9 femmina a DB9 maschio
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 5,99 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo null modem/seriale incrociato da 3 m SCNM9FM prevede un connettore DB9 femmina e uno DB9 maschio, che permettono di connettere una stampante seriale a una porta seriale a 9 pin oppure di trasferire file da un PC all'altro tramite connessione seriale.
Progettato per offrire una soluzione affidabile e di lunga durata, il cavo null modem/seriale prevede garanzia StarTech.com a vita.
Il vantaggio StarTech.com
- Permette di estendere di 3 m la distanza raggiunta per la connessione di stampante o da PC a PC eliminando le limitazioni alla lunghezza del cavo
- Per sostituire cavi DB9 RS-232 consumati, o mancanti, con questo cavo null modem/seriale DB9 RS-232 da 3 m F/M di alta qualità
- Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
Utilizzabile per trasferimenti di file da PC a PC
Per connettere una stampante seriale a una porta seriale a 9 pin
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V930018 | |
UPC Code | 065030784504 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Numero di conduttori | 7 | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina | |
Connettore B | 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Grigio | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Lunghezza cavo | 3 m [10 ft] | |
Lunghezza prodotto | 3 m [10 ft] | |
Peso prodotto | 138 g [4.9 oz] | |
Stile connettori | Dritto | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.2 kg [0.3 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo null modem seriale 3 m DB9 RS-232 - F/M |
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- SCNM9FM_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.