StarTech.com

Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F

Consente di prolungare il cavo monitor EGA o il cavo mouse di 1,8 m

ID prodotto: MXT100

  • Connettori DB9 maschio a DB9 femmina
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Grigio
Larghezza prodotto 33.3 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 116 g [4.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 121 g [4.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Seriale diretto da 1,8m - DB9 F/F
MXT100FF
Cavo Seriale diretto da 1,8m - DB9 F/F

Permette il collegamento di due dispositivi seriali dotati di DB9

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa