StarTech.com

Cavo seriale diretto RS232 DB9 1m nero - M/F

Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 1 m

ID prodotto: MXT1001MBK

  • 1 connettore seriale (maschio) DB9
  • 1 connettore seriale (femmina) DB9
  • La schermatura di alta qualità impedisce le interferenze elettromagnetiche
  • Connettori DB9 con pressacavo modellato
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 20°C to 45°C (68°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 3.3 cm [1.3 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 81 g [2.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 87 g [3.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo seriale diretto 1m nero - DB9 M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo seriale diretto RS232 DB9 50 cm nero - M/F
MXT10050CMBK
Cavo seriale diretto RS232 DB9 50 cm nero - M/F

Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 50 cm

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Cavo seriale diretto RS232 DB9 nero 2m - M/F
MXT1002MBK
Cavo seriale diretto RS232 DB9 nero 2m - M/F

Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 2 m

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo seriale diretto RS232 DB9 3m nero - M/F
MXT1003MBK
Cavo seriale diretto RS232 DB9 3m nero - M/F

Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 3 m

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa