StarTech.com

Cavo seriale diretto RS232 DB9 50 cm nero - M/F

Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 50 cm

ID prodotto: MXT10050CMBK

  • 1 connettore seriale (maschio) DB9
  • 1 connettore seriale (femmina) DB9
  • La schermatura di alta qualità impedisce le interferenze elettromagnetiche
  • Connettori DB9 con pressacavo modellato
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15.000
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 33.000
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 66 g [2.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 71 g [2.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo seriale diretto 50 cm nero - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo seriale diretto RS232 DB9 1m nero - M/F
MXT1001MBK
Cavo seriale diretto RS232 DB9 1m nero - M/F

Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 1 m

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo seriale diretto RS232 DB9 nero 2m - M/F
MXT1002MBK
Cavo seriale diretto RS232 DB9 nero 2m - M/F

Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 2 m

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo seriale diretto RS232 DB9 3m nero - M/F
MXT1003MBK
Cavo seriale diretto RS232 DB9 3m nero - M/F

Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 3 m

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa