StarTech.com

Cavo seriale null modem DB9 RS232 nero 2 m - F/M

Permette di collegare dispositivi seriali e trasferire i file

ID prodotto: SCNM9FM2MBK

  • 1 connettore femmina DB9
  • 1 connettore maschio DB9
  • La schermatura di alta qualità impedisce le interferenze elettromagnetiche
  • Connettori saldati con pressacavo
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 7
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 34 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 113.5 g [4 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 119 g [4.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo seriale null modem DB9 RS232 nero 2 m - F/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo seriale null modem DB9 RS232 nero 1 m - F/M
SCNM9FM1MBK
Cavo seriale null modem DB9 RS232 nero 1 m - F/M

Permette di collegare dispositivi seriali e trasferire i file

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa