×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Convertitore di genere seriale slimline DB9 - M/M
Consente di convertire un connettore DB9 a 9 pin femmina in un connettore DB9 a 9 pin maschio
ID prodotto: GC9SM
Panoramica
Questo convertitore di genere slimline DB9 è dotato di due connettori DB9M slimline, che offrono un modo affidabile ed economico per convertire una porta a 9 pin femmina in una porta a 9 pin maschio.
Questo convertitore di genere slimline DB9 è dotato di garanzia a vita, per assicurare prestazioni di lunga durata.
Il vantaggio StarTech.com
- Una soluzione conveniente per la conversione di una porta a 9 pin femmina in una porta a 9 maschio
- Facile da installare e utilizzare
- Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
Converte una porta a 9 pin femmina in una porta a 9 pin maschio
Basso profilo
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V930265 | |
Tech Data - Italy | 4428406 | |
UPC Code | 065030777520 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio | |
Connettore B | 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Peso prodotto | 8 g [0.3 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 10 g [0.4 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Convertitore di genere |
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
GC9SM_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.