StarTech.com

Cavo Seriale diretto da 1,8m - DB9 F/F

Permette il collegamento di due dispositivi seriali dotati di DB9

ID prodotto: MXT100FF

€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Prestazioni
Lunghezza max cavo 15.2 m [50 ft]
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Grigio
Larghezza prodotto 33.3 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 117 g [4.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 15 mm [0.6 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 122 g [4.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 F/F

Certificazioni