StarTech.com

Cavo di estensione attivo USB 2.0 A a B da 9m - M/M

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di 9 m

ID prodotto: USB2HAB30AC

  • Il chip equalizzatore integrato consente collegamenti USB 2.0 fino a 10 metri
€ 25,99 EUR IVA esclusa
€ 31,71 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Lunghezza max cavo 9 m [29.5 ft]
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB B (4 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota USB2HAB30AC ha un consumo massimo di 70mA per l'alimentazione della circuiteria attiva interna
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°-75°C
Temperatura di conservazione 5°-35°C
Umidità 60-90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.650
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 13.100
Lunghezza cavo 9 m [29.5 ft]
Lunghezza prodotto 9 m [29.5 ft]
Peso prodotto 433 g [15.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 68 mm [2.7 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 503 g [17.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo certificato USB 2.0 High Speed 10 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo attivo USB 2.0 A a B da 15 m - M/M
USB2HAB50AC
Cavo attivo USB 2.0 A a B da 15 m - M/M

Consente il collegamento di dispositivi USB 2.0 fino a una distanza di 15 m senza perdita del segnale

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo attivo USB 2.0 A a B da 20 m - M/M
USB2HAB65AC
Cavo attivo USB 2.0 A a B da 20 m - M/M

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di circa 20 m

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
Cavo USB 2.0 angolare destro per Stampante tipo A / B maschio - maschio - Cavo USB2.0 A-B da 91cm - colore nero - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 1 m - M/M
USBAB1ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 1 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 2 m - M/M
USBAB2ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 2 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 3 m - M/M
USBAB3ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 3 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 1 m - M/M
USBAB1MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 1 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 2 m - M/M
USBAB2MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 2 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 3 m - M/M
USBAB3MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 3 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB a pannello 91 cm A ad B - F/M
USBPNLAFBM3
Cavo USB a pannello 91 cm A ad B - F/M

Permette il montaggio del dispositivo USB all'interno e il collegamento tramite una connessione USB-A a pannello

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa

Accessori