StarTech.com

Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

ID prodotto: USB2HAB6

  • Connettori USB 'A' e USB 'B' di alta qualità
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB B (4 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 89.3 g [3.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 12.9 cm [5.1 in]
Package Width 15 mm [0.6 in]
Peso spedizione (confezione) 90.3 g [3.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 2.0 A a B da 1,8 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
Cavo Active USB 2.0 A a B da 10 m - M/M

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di 9 m

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Cavo Active USB 2.0 A a B da 15 m - M/M
USB2HAB50AC
Cavo Active USB 2.0 A a B da 15 m - M/M

Consente il collegamento di dispositivi USB 2.0 fino a una distanza di 15 m senza perdita del segnale

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo Active USB 2.0 A a B da 20 m - M/M
USB2HAB65AC
Cavo Active USB 2.0 A a B da 20 m - M/M

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di circa 20 m

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
Cavo USB 2.0 angolare destro per Stampante tipo A / B maschio - maschio - Cavo USB2.0 A-B da 91cm - colore nero - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 1 m - M/M
USBAB1ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 1 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 2 m - M/M
USBAB2ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 2 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 3 m - M/M
USBAB3ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 3 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 1 m - M/M
USBAB1MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 1 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 2 m - M/M
USBAB2MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 2 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 3 m - M/M
USBAB3MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 3 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B bianco 3 m - M/M
USBPAB3MW
Cavo USB 2.0 A a B bianco 3 m - M/M

Flessibilità di collegamento delle periferiche USB 2.0 per l'installazione in punti con spazio limitato

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Cavo USB a pannello 91 cm A ad B - F/M
USBPNLAFBM3
Cavo USB a pannello 91 cm A ad B - F/M

Permette il montaggio del dispositivo USB all'interno e il collegamento tramite una connessione USB-A a pannello

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa

Accessori