StarTech.com

Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

ID prodotto: USB2HAB10

  • Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps
  • USB 2.0 ad alta velocità certificato USB-IF (480 Mbps)
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB B (4 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 22/28 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 3 m [10 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [10 ft]
Peso prodotto 133.3 g [4.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Peso spedizione (confezione) 134.3 g [4.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Certificazioni

Prodotti correlati

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
Cavo di estensione attivo USB 2.0 A a B da 9m - M/M

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di 9 m

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Cavo attivo USB 2.0 A a B da 15 m - M/M
USB2HAB50AC
Cavo attivo USB 2.0 A a B da 15 m - M/M

Consente il collegamento di dispositivi USB 2.0 fino a una distanza di 15 m senza perdita del segnale

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo attivo USB 2.0 A a B da 20 m - M/M
USB2HAB65AC
Cavo attivo USB 2.0 A a B da 20 m - M/M

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di circa 20 m

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
Cavo USB 2.0 angolare destro per Stampante tipo A / B maschio - maschio - Cavo USB2.0 A-B da 91cm - colore nero - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 1 m - M/M
USBAB1ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 1 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 2 m - M/M
USBAB2ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 2 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 3 m - M/M
USBAB3ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 3 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 1 m - M/M
USBAB1MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 1 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 2 m - M/M
USBAB2MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 2 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 3 m - M/M
USBAB3MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 3 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB a pannello 91 cm A ad B - F/M
USBPNLAFBM3
Cavo USB a pannello 91 cm A ad B - F/M

Permette il montaggio del dispositivo USB all'interno e il collegamento tramite una connessione USB-A a pannello

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa

Accessori