StarTech.com

Cavo di estensione Active USB 2.0 35 m - M/F

Consente di aumentare la distanza tra un computer e un dispositivo USB 2.0 di 35 metri

ID prodotto: USB2AAEXT35M

  • Completamente schermato per collegamenti privi di errori
  • Plug-and-Play, nessun driver necessario
  • Alimentato tramite bus USB
Ulteriori Informazioni
  • Fonte di alimentazione esterna universale inclusa
  • Indicatore LED blu x1 per il monitoraggio di stato del collegamento tra cavo di estensione e porta USB
  • Compatibile con PC Windows® 8/7/Vista/XP e sistemi di computer Mac
€ 149,99 EUR IVA esclusa
€ 182,99 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5
Corrente di uscita 1A
Corrente ingresso 0.35 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 35 m [114.8 ft]
Lunghezza prodotto 35 m [114.8 ft]
Peso prodotto 1.4 kg [3.1 lb]
Informazioni confezione
Package Height 15 cm [5.9 in]
Package Length 18.5 cm [7.3 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 1.7 kg [3.8 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di estensione Active USB 2.0 35 m - M/F
1 - Adattatore di alimentazione universale
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di estensione attivo USB 2.0 15 m - M/F
USB2AAEXT15M
Cavo di estensione attivo USB 2.0 15 m - M/F

Consente di aumentare la distanza tra un computer e un dispositivo USB 2.0 di 15 metri

€ 71,99 IVA esclusa
€ 87,83 IVA inclusa
Cavo di estensione Active USB 2.0 20 m - M/F
USB2AAEXT20M
Cavo di estensione Active USB 2.0 20 m - M/F

Consente di aumentare la distanza tra un computer e un dispositivo USB 2.0 di 20 metri

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa

Accessori