Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo prolunga attivo USB HUB a 4 porte - Cavo Estensione amplificato USB 2.0 Maschio / Femmina da 15 m
Consente il collegamento di 4 dispositivi USB 2.0 fino a una distanza di 15 metri dal computer
ID prodotto: USB2EXT4P15M
- Compatibile con interfaccia USB 2.0 ad alta velocità, con supporto di velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.1/1.0
- Comprende un adattatore di alimentazione esterno da 2A
- Rilevamento e protezione da sovracorrenti per tutte le 4 porte
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo attivo USB 2.0 da 15 m USB2EXT4P15M presenta un hub a 4 porte integrato che permette di collegare fino a 4 dispositivi USB 2.0 superando i limiti posti dalla distanza e della sorgente di alimentazione.
Il cavo di estensione attivo USB 2.0 assicura il funzionamento oltre il limite della distanza di 5 metri dei cavi USB standard. Ideale per le applicazioni che richiedono di aumentare la distanza di collegamento delle periferiche USB permettendone il collegamento fino a una distanza di 15 metri dal computer host.
Inoltre, il cavo consente di ottimizzare il numero di dispositivi collegati al computer permettendo il collegamento di massimo 4 dispositivi mediante un singolo collegamento. Per una maggiore comodità, il cavo comprende un adattatore di alimentazione da 2A che fornisce l'alimentazione ai 4 dispositivi USB collegati.
Il cavo USB2EXT4P15M supporta la massima larghezza di banda USB 2.0 di 480 Mbps ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni.
Il vantaggio StarTech.com
- Nessuna perdita di segnale USB, anche a una distanza massima di 15 metri
- Permette di aggiungere 4 porte USB 2.0 esterne aggiuntive mediante il collegamento con un singolo cavo
- Massima affidabilità, con garanzia StarTech.com di 2 anni
Applicazioni
Permette il collegamento di 4 dispositivi USB 2.0 al computer con singolo cavo
Permette di estendere la distanza di periferiche USB oltre il limite di 5 metri di USB 2.0
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933233 | |
UPC Code | 065030858151 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | |
Connettore B | 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina | |
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso | |
Consumo energetico | 10 | |
Corrente di uscita | 2A | |
Corrente ingresso | 0.5 A | |
Tensione di uscita | 5 DC | |
Tensione ingresso | 110V-240V AC | |
Tipo presa | H | |
Tipo punta centrale | Positivo | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 35 mm [1.4 in] | |
Colore | Nero | |
Diametro filo | 24 AWG | |
Larghezza prodotto | 55 mm [2.2 in] | |
Lunghezza cavo | 15 m [49.2 ft] | |
Lunghezza prodotto | 15 m [49.2 ft] | |
Peso prodotto | 638 g [22.5 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 929 g [32.8 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo attivo USB 2.0 15 m con hub a 4 porte | |
1 - Adattatore di alimentazione universale | ||
1 - Adattatori di connessione per Nord America, Regno Unito, Europa e Australia |
Compatibilità
Visualizza piena compatibilita’ OSAccessori
Adattatore di Alimentazione DC da 5V, 2A - Alimentatore di Ricambio 5V, 2A
Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB2EXT4P15M_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.