StarTech.com

Cavo prolunga USB 2.0 da 1,8m da A ad A - Maschio/Femmina

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di circa 1,8 m

ID prodotto: USBEXTAA_6

  • Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 2.0
  • Pressacavo modellato
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Beige
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 87.3 g [3.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22.3 cm [8.8 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 7.7 mm [0.3 in]
Peso spedizione (confezione) 88.3 g [3.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo prolunga USB 2.0 da 1,8m da A ad A - Maschio/Femmina

Certificazioni

Prodotti correlati

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Adattatore piastra slot USB A femmina 2 porte
USBPLATE
Adattatore piastra slot USB A femmina 2 porte

Consente di dotare la scheda madre di una connessione USB a 2 porte

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa

Accessori